{"product":{"productId":"agid.22353","price":78.89,"name":"Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízio industrial em aço inoxidável para o setor de higiene
a partir de
78,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízio industrial giratório em aço inoxidável para o setor de higiene
a partir de
125,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízio industrial giratório em aço inoxidável com stop-fix para o setor de higiene
a partir de
153,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.