text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e aparelhos modernos. Os rolos para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de borracha maciça elástica.
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Borracha maciça elástica cinza.
Poliamida 6 preta.
Indicação
Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento é feito de uma borracha maciça elástica de alta qualidade com dureza de 55° Shore A. Ela é vulcanizada no corpo da roda de poliamida. Graças ao composto de borracha de alta qualidade, o revestimento tem baixa resistência ao rolamento e ao giro. Graças à espessa almofada da banda de rodagem, os rodízios são extremamente favoráveis à proteção do piso e à absorção de ruídos.
Aplicação
Os rodízios com revestimento elástico de borracha maciça são usados principalmente onde o amortecimento da carga de transporte é indispensável, por exemplo, no transporte de azulejos ou cerâmicas, mas também para dispositivos sensíveis de medição técnica de eletrônica.
Faixa de temperatura
-20°C - +80°C

Outros clientes também compraram