{"product":{"productId":"agid.34954","price":28.61,"name":"Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno preto.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma A
a partir de
28,78 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma B
a partir de
28,61 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma C
a partir de
31,86 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e aparelhos modernos. Os rolos para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno preto.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno preto.
Indicação
Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de polipropileno termoplástico (TPE) de alta qualidade tem uma dureza de 85° Shore A e é moldado em um corpo de roda de polipropileno. O revestimento não deixa marcas e forma uma conexão inseparável e de travamento do material com o corpo da roda. Os rodízios de elastômero de borracha termoplástica são caracterizados por uma resistência muito baixa ao rolamento e à direção.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de polipropileno termoplástico (TPE) de alta qualidade tem uma dureza de 85° Shore A e é moldado em um corpo de roda de polipropileno. O revestimento não deixa marcas e forma uma conexão inseparável e de travamento do material com o corpo da roda. Os rodízios de elastômero de borracha termoplástica são caracterizados por uma resistência muito baixa ao rolamento e à direção.
Aplicação
As rodas e os rodízios com revestimento de elastômero de borracha termoplástica são usados com frequência em acessórios de fábricas e lojas, bem como em expositores. Outras aplicações incluem dispositivos médicos, equipamentos de medição e teste, bem como estações de trabalho e montagem.
Rodas condutoras de eletricidade, rodízios giratórios e rodízios industriais fixos são usados para proteger contra descargas eletrostáticas, que podem ser geradas por equipamentos de transporte ou pela carga de transporte. Isso pode evitar danos às cargas de transporte sensíveis ou até mesmo descargas eletrostáticas dolorosas para o usuário de um carrinho.
Rodas condutoras de eletricidade, rodízios giratórios e rodízios industriais fixos são usados para proteger contra descargas eletrostáticas, que podem ser geradas por equipamentos de transporte ou pela carga de transporte. Isso pode evitar danos às cargas de transporte sensíveis ou até mesmo descargas eletrostáticas dolorosas para o usuário de um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C - +60 °C.