text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Versão 2
eletricamente condutivo
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
32
D=Diâmetro dos rodízios
80
H=Altura total
102
A
38
B1
55
B2
60
B3
85
Capacidade de carga kg
65
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Mancal da roda
mancal de deslizamento
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
78

Descrição

Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.
Aplicação
Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram