{"product":{"productId":"agid.11867","price":116.28,"name":"Rodízios giratórios em chapa de aço com stop-top, com roda de poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos"},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo e casquilho de apoio endurecido
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesadas, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesadas, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Indicação
Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.