{"product":{"productId":"agid.11842","price":35.8,"name":"Rodas giratórias de chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão"},"currency":"EUR"}
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Aro de poliamida
- Revestimento de poliuretano, sem marcação de rastros
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com mancal de deslizamento.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas são protegidas contra ruptura, resistentes à corrosão e livres de manutenção.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.