text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Placa de parafusamento em aço.
Rodízio de poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé nivelador fixo de borracha endurecida.
Roda de travamento de poliamida.
Versão
Carcaça revestida a pó, alumínio branco semelhante a RAL 9006. Placa de parafusamento galvanizada.
Rodízio preto.
Pé nivelador fixo preto.
Roda de travamento laranja semelhante a RAL 2004.
Indicação
Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
Rodízio de elevação de alta capacidade de suporte com placa de parafusamento integrada para fixação em perfis de alumínio com medidas do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram