Material
Carcaça do corpo da roda: chapa de aço.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Versão
Carcaça para o corpo da roda: zincado e passivado azul.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça do corpo da roda: chapa de aço.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Versão
Carcaça para o corpo da roda: zincado e passivado azul.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Indicação
Rodízio com dispositivo de elevação na versão como rodízio industrial giratório, com pé de máquina integrado e nivelável. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Eixo da roda aparafusado. A alavanca de acionamento com formato ergonômico, que não gira com o rolete, proporciona um fácil manuseio. Com um pequeno curso de acionamento e um grande curso do tucho, juntamente com altas forças de elevação, pode-se fixar e elevar de maneira fácil e segura, até mesmo dispositivos pesados. Graças à alta taxa de alavancagem de até 1:20, você só precisa de um peso de 10 kg para levantar 200 kg. A anti-slip-plate fixada na placa do pé nivelador evita que o pé nivelador escorregue e protege o piso ao mesmo tempo.
Com proteção contra fios e placa de montagem integrada para fixação em perfis de alumínio com medida do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Com proteção contra fios e placa de montagem integrada para fixação em perfis de alumínio com medida do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Indicação de desenho
1) giratório
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.