{"product":{"productId":"agid.26577","price":9.15,"name":"Esferas transferidoras com carcaça em plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e tampa em POM.
Esfera de suporte em aço inox.
Esfera de carga em aço inox ou plástico.
Esfera de suporte em aço inox.
Esfera de carga em aço inox ou plástico.
Versão
Aço inox endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Esferas transferidoras com carcaça em plástico, forma A
a partir de
9,15 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Esferas transferidoras com carcaça em plástico, forma B
a partir de
11,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça e tampa em POM.
Esfera de suporte em aço inox.
Esfera de carga em aço inox ou plástico.
Esfera de suporte em aço inox.
Esfera de carga em aço inox ou plástico.
Versão
Aço inox endurecido.
Indicação
As esferas transferidoras são fabricadas num plático certificado azul que é adequado para aplicações na área alimentícia. As esferas transferidoras estão equipadas com uma tampa sem folga e fechada, através da qual não pode surgir uma aresta de sujeira.
Através dos furos de sujeira no lado inferior da carcaça, as esferas transferidoras podem ser limpas de um modo especialmente fácil.
Velocidade do transportador até 1,5 m/s
Compatível com alimentos: Food Grade, Disposição UE 1935/2004, Disposição UE 10/2011.
Através dos furos de sujeira no lado inferior da carcaça, as esferas transferidoras podem ser limpas de um modo especialmente fácil.
Velocidade do transportador até 1,5 m/s
Compatível com alimentos: Food Grade, Disposição UE 1935/2004, Disposição UE 10/2011.
Faixa de temperatura
-30°C até +50°C (até +30°C com esfera de carga de plástico)
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma A: tampa e carcaça em POM, esferas de carga em aço inox, esfera de carga em POM
Forma B: tampa e carcaça em POM, esferas de carga em aço inox, esfera de carga em aço inox
2) Esfera de suporte
Forma A: tampa e carcaça em POM, esferas de carga em aço inox, esfera de carga em POM
Forma B: tampa e carcaça em POM, esferas de carga em aço inox, esfera de carga em aço inox