{"product":{"productId":"agid.34821","price":25.51,"name":"Ventosa plana redonda com fixação integrada "},"currency":"EUR"}
Material
Ventosa NBR nitrílica 55 Shore A. Fixação em poliamida PA 6.6 reforçada com 30% de fibra de vidro.
Anel de vedação NBR nitrílico (somente para rosca externa).
Anel de vedação NBR nitrílico (somente para rosca externa).
Versão
Ventosa cinza.
Fechamento preto.
Anel de vedação azul.
Fechamento preto.
Anel de vedação azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ventosa plana e redonda com montagem integrada, forma A
a partir de
25,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventosa plana e redonda com fixação integrada, forma B
a partir de
28,64 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Ventosa NBR nitrílica 55 Shore A. Fixação em poliamida PA 6.6 reforçada com 30% de fibra de vidro.
Anel de vedação NBR nitrílico (somente para rosca externa).
Anel de vedação NBR nitrílico (somente para rosca externa).
Versão
Ventosa cinza.
Fechamento preto.
Anel de vedação azul.
Fechamento preto.
Anel de vedação azul.
Indicação
Ventosas planas de alto desempenho com superfície texturizada para a preensão sem deformação de chapas finas. Posicionamento ideal de chapas engorduradas graças às nervuras de suporte antiderrapantes. As ventosas planas oferecem extrema resistência ao deslizamento e à aceleração, são otimizadas em termos de peso e, portanto, particularmente adequadas para aplicações em robôs.
A fixação vulcanizada garante um encaixe seguro e vedado.
As ventosas planas são adequadas para o manuseio de chapas metálicas, vidros e plásticos, bem como nas áreas de moldagem de chapas metálicas, construção de carrocerias de automóveis, vidros e construção de montagens.
O material NBR é caracterizado pela excelente resistência a óleos e temperaturas de até +160 °C, bem como pela alta resistência à abrasão.
A fixação vulcanizada garante um encaixe seguro e vedado.
As ventosas planas são adequadas para o manuseio de chapas metálicas, vidros e plásticos, bem como nas áreas de moldagem de chapas metálicas, construção de carrocerias de automóveis, vidros e construção de montagens.
O material NBR é caracterizado pela excelente resistência a óleos e temperaturas de até +160 °C, bem como pela alta resistência à abrasão.
Dados técnicos
Forças F1 e F2:
As forças especificadas na tabela referem-se a um vácuo de 65% em uma chapa metálica seca com uma superfície lisa e plana, sem um fator de segurança.
Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
As forças especificadas na tabela referem-se a um vácuo de 65% em uma chapa metálica seca com uma superfície lisa e plana, sem um fator de segurança.
Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.