{"product":{"productId":"agid.34868","price":4.32,"name":"Ventosa plana e redonda com acessório separado"},"currency":"EUR"}
Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ventosa plana e redonda com acessório separado, Forma A
a partir de
4,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventosa plana e redonda com acessório separado, Forma B
a partir de
4,54 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventosa plana e redonda com acessório separado, Forma C
a partir de
5,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Indicação
Ventosa plana universal para manuseio de produtos planos, rígidos e lisos.
Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.
Solicite a montagem separadamente.
Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.
Solicite a montagem separadamente.
Dados técnicos
Forças F1 e F2:
As forças especificadas na tabela se referem a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2 para a garra horizontal (F1).
4 para a garra vertical (F2).
Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
As forças especificadas na tabela se referem a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2 para a garra horizontal (F1).
4 para a garra vertical (F2).
Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
Faixa de temperatura
-25 °C até +120 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Acessórios
Fixadores 90100.