text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Ventosa TPU 85 Shore A.
Fixação poliamida PA 6.6 reforçada com 30% de fibra de vidro.
Anel de vedação NBR nitrílico (somente para rosca externa).
Versão
Ventosa cinza.
Fechamento preto.
Anel de vedação azul.
Indicação
Ventosas em forma de sino de alto desempenho com superfície texturizada para prender chapas finas sem deformações. Posicionamento ideal de chapas engorduradas graças às nervuras de suporte antiderrapantes. As ventosas de sino oferecem extrema resistência ao deslizamento e à aceleração, são otimizadas em termos de peso e, portanto, particularmente adequadas para aplicações em robôs.

A fixação vulcanizada garante um encaixe seguro e vedado.

As ventosas de sino são adequadas para o manuseio de chapas metálicas, vidros e plásticos, bem como nas áreas de formação de chapas metálicas, construção de carrocerias de automóveis, vidros e construção de montagens.

O material TPU é caracterizado pela excelente resistência a óleo e temperatura de -20 °C a +100 °C (brevemente até +120 °C), bem como pela alta resistência à abrasão.

Em comparação com as ventosas planas padrão, as ventosas em forma de sino oferecem, em média, 25% mais força de tração, 10% mais força lateral e um curso maior.
Dados técnicos
Forças F1 e F2:
As forças especificadas na tabela referem-se a um vácuo de 65% em uma chapa metálica seca com uma superfície lisa e plana, sem um fator de segurança.

Volume interno:
Corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.

Outros clientes também compraram