{"product":{"productId":"agid.34908","price":20.52,"name":"Ventosa oval plana com acessório separado"},"currency":"EUR"}
Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ventosa oval plana com acessório separado
a partir de
20,52 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ventosa oval plana com acessório separado
a partir de
21,16 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
NBR nitrílica 60 Shore A.
Versão
preto.
Indicação
Ventosa plana universal para manuseio de produtos planos, rígidos e lisos. As ventosas ovais são usadas principalmente para manusear objetos longos.
Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.
Solicite a fixação e a abraçadeira de aperto separadamente.
Substituição rápida e econômica de ventosas desgastadas graças ao acessório separado.
Solicite a fixação e a abraçadeira de aperto separadamente.
Dados técnicos
Força F1:
A força indicada na tabela refere-se a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2.
Volume interno: corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
A força indicada na tabela refere-se a um vácuo de 65%, levando em conta um fator de segurança de 2.
Volume interno: corresponde ao volume que deve ser evacuado durante o ciclo de sucção. Esse volume deve ser levado em conta no volume total do sistema de garras e, portanto, no cálculo do tempo de sucção.
Faixa de temperatura
-25 °C até +120 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Resistência permanente à temperatura de 0 °C a 90 °C.
Acessórios
Fixadores e grampos 90100-10.