text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico em alumínio.
Sistema de bicos de latão.
Silenciador de plástico POM.
Versão
Corpo básico anodizado.
Indicação
As bombas de vácuo têm um design de estágio único e
operam de acordo com o princípio Venturi. Com 85% de vácuo para produtos densos.

Além de serem usadas com ventosas, as bombas de vácuo também podem ser usadas para dosar líquidos, para fins de pulverização ou para criar vácuo em tanques.
Dados técnicos
Alimentação de ar comprimido: ar filtrado, não lubrificado, pressão de 2 a 6 bar, pressão operacional ideal de 4 bar.
Faixa de temperatura
0 °C até +80 °C.
Vantagens
As bombas de vácuo pneumáticas oferecem muitas vantagens em relação às bombas eletromecânicas. Eles são menores em tamanho e mais leves em peso, mais simples em design e praticamente sem desgaste e sem manutenção. As bombas oferecem alta eficiência combinada com baixo consumo de energia.
Indicação de desenho
1 Conexão de ar comprimido
2 Conexão de vácuo
3 Silenciador de ar de exaustão
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram