- Elemento de base para peças de trabalho grandes e pesadas
- Possibilidade de adaptação flexível à peça de trabalho
- Podem ser adaptadas diretamente a mesas de trabalho com sistema de fixação com furos ou com ranhuras em T
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação
As placas base do sistema de 5 eixos UNILOCK para fixação universal encaixam em mesas de trabalho com sistema de fixação com furos ou em versões com ranhura em T, bem como em paletes de entalhes. Devido à sua estrutura estável, estas bases de aumento são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas. Através da disposição das ranhuras de fixação, é possível fazer uma adaptação flexível à peça de trabalho e à mesa de trabalho.
Maiores distâncias das ranhuras em ”T” podem ser alcançadas com a versão maior.
Na versão pequena, as ranhuras de fixação estão abertas para um melhor escoamento das cavacos.
Maiores distâncias das ranhuras em ”T” podem ser alcançadas com a versão maior.
Na versão pequena, as ranhuras de fixação estão abertas para um melhor escoamento das cavacos.
Vantagens
Estrutura básica estável para fixação dos módulos básicos de 5 eixos para aperto de peças de trabalho grandes e pesadas.
Fixação rápida das placas de base devido à grande quantidade de ranhuras de fixação na mesa de trabalho.
Posicionamento flexível das peças de trabalho na mesa de trabalho.
Fixação rápida das placas de base devido à grande quantidade de ranhuras de fixação na mesa de trabalho.
Posicionamento flexível das peças de trabalho na mesa de trabalho.
Indicação de desenho
Forma GA: versão grande
Forma KA: versão pequeno
Forma KA: versão pequeno
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.