- Elemento de base para peças de trabalho grandes e pesadas
- Possibilidade de adaptação flexível à peça de trabalho
- Podem ser adaptadas diretamente a mesas de trabalho com sistema de fixação com furos ou com ranhuras em T
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação
As placas base do sistema de 5 eixos UNILOCK para fixação universal, podem ser adaptadas diretamente em mesas de coordenadas com sistemas de fixação com furos ou em versões com ranhura em T, bem como em paletes de entalhes. Devido à sua estrutura estável, estas bases de aumento são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas. Através da disposição das ranhuras de fixação, é possível fazer uma adaptação flexível à peça de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.