Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Os pinos de guia do sistema de 5 eixos UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho. Eles são parafusados com a peça de trabalho e juntamente adaptados ao módulo básico ou ao módulo de extensão. Os pinos de guia são parafusados com os parafusos de ajuste (42212, 42213) na peça de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.