Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfícies funcionais retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Os pinos de guia de compensação UNILOCK são adequados para fixar e posicionar peças de trabalho e acessórios.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Com o tipo da forma na direção X é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em uma direção.
Com o tipo da forma na direção XY é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em todas as direções.
Com os pinos de guia de compensação UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, podem ser alcançadas forças de retenção de até 35.000 N.
Outros pinos de guia com o mesmo tamanho de sistema podem ser encontrados nas variantes K0967, K1471, K0968 e K0967 com pino roscado.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Com o tipo da forma na direção X é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em uma direção.
Com o tipo da forma na direção XY é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em todas as direções.
Com os pinos de guia de compensação UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, podem ser alcançadas forças de retenção de até 35.000 N.
Outros pinos de guia com o mesmo tamanho de sistema podem ser encontrados nas variantes K0967, K1471, K0968 e K0967 com pino roscado.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
Possibilidade de compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em uma ou todas as direções.
Fornecimento
1x pino de guia de compensação UNILOCK com parafuso de fixação.
Indicação de desenho
1) Repetibilidade <0,05 mm
2) Compensação da distância entre pontos de ± 1 mm
3) Contorno de construção
2) Compensação da distância entre pontos de ± 1 mm
3) Contorno de construção
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.