- Sistema de fixação ponto zero
- Operação manual
- Podem ser adaptadas diretamente a mesas de trabalho com sistema de fixação com furos ou com ranhuras em T
- Repetibilidade muito alta
- Usinagem de 5 lados sem bordas que atrapalhem a operação/usinagem
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK podem ser adaptados diretamente em mesas de coordenadas com sistemas de fixação com furos ou mesas de máquinas em versão com ranhura em T, bem como paletes de entalhes com distância entre entalhes de 40/50 mm, tamanho de sistema M12. Adequados para sistemas de fixação de ponto zero UNILOCK com pinos de guia UNILOCK. Com pinos de fixação adaptadores correspondentes, eles também podem ser montados diretamente nos sistemas de fixação de ponto zero usuais.
O módulo básico sem base adequa-se especialmente para fixações com economia de espaço.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
O módulo básico sem base adequa-se especialmente para fixações com economia de espaço.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.