Material
Corpo básico em aço ferramenta inoxidável.
Pino de guia em aço cementado.
Pino de guia em aço cementado.
Versão
Superfícies funcionais da estrutura básica endurecidas e retificadas.
Pino de guia oxidado. Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Pino de guia oxidado. Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico em aço ferramenta inoxidável.
Pino de guia em aço cementado.
Pino de guia em aço cementado.
Versão
Superfícies funcionais da estrutura básica endurecidas e retificadas.
Pino de guia oxidado. Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Pino de guia oxidado. Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os adaptadores para fixação na usinagem de contorno UNILOCK de 5 eixos são adequados para a fixação de peças de trabalho que devam ser completamente usinadas. O acesso às peças de trabalho pode ser feito livremente, sem arestas que atrapalhem devido aos elementos de fixação. As peças de trabalho são aparafusadas por baixo com um parafuso de cabeça cilíndrica na engrenagem do adaptador de fixação liso. Os adaptadores para fixação na usinagem de contorno podem ser montados diretamente no módulo base com proteção contra torção ou adicionalmente no módulo de montagem H 75 mm com proteção contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.