Material
Corpo básico de aço temperado.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico de aço temperado.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos de extensão de 5 eixos UNILOCK servem tanto para a elevação do módulo básico como para o aumento da altura de montagem.
Conforme a posição de fixação, é possível obter uma altura de fixação ideal, combinando o módulo básico com o módulo de extensão.
Além disso, o módulo de extensão com tamanho de sistema 50 pode ser combinado com a versão de sistema 80.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 kN
- Força de retenção (M10) 25.000 kN
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Conforme a posição de fixação, é possível obter uma altura de fixação ideal, combinando o módulo básico com o módulo de extensão.
Além disso, o módulo de extensão com tamanho de sistema 50 pode ser combinado com a versão de sistema 80.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 kN
- Força de retenção (M10) 25.000 kN
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.