Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos básicos UNILOCK de 5 eixos com tamanho de sistema 50 podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade. Além disso, o módulo base do tamanho de sistema 50 pode também ser combinado com o tamanho de sistema 80. Com o sistema de fixação de módulos é possível fixar facilmente até mesmo as peças de trabalho pequenas.
Adequado para sistemas de fixação ponto zero UNILOCK com pino de guia UNILOCK D=18 mm.
O sistema de fixação Ponto Zero pode ainda ser incorporado diretamente com recurso a um pino de guia adequado a esse efeito.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Adequado para sistemas de fixação ponto zero UNILOCK com pino de guia UNILOCK D=18 mm.
O sistema de fixação Ponto Zero pode ainda ser incorporado diretamente com recurso a um pino de guia adequado a esse efeito.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.