Material
Aço ferramenta inoxidável.
Versão
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Corpo básico e pino de guia de peça única.
Corpo básico e pino de guia de peça única.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ferramenta inoxidável.
Versão
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Corpo básico e pino de guia de peça única.
Corpo básico e pino de guia de peça única.
Indicação
Os adaptadores de redução do sistema de 5 eixos UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho.
Eles podem ser aparafusados com a peça de trabalho e montados juntamente sobre os módulos básico ou de extensão.
Além disso, o adaptador com tamanho de sistema 50 pode ser combinado com a versão de sistema 80.
Eles podem ser aparafusados com a peça de trabalho e montados juntamente sobre os módulos básico ou de extensão.
Além disso, o adaptador com tamanho de sistema 50 pode ser combinado com a versão de sistema 80.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.