Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação
As placas base de bloqueio de UNILOCK podem ser adaptadas diretamente a mesa de trabalho com ranhuras em T ou sistema de fixação com furos. Devido à sua construção variável, estas placas base podem ser flexivelmente posicionadas na mesa de trabalho. Assim, qualquer posição na mesa de trabalho pode ser coberta com as placas base.
Devido a estrutura estável, estas placas base são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas.
Devido a estrutura estável, estas placas base são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas.
Sob consulta
Outras versões.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M12
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.