Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK com tamanho de sistema 138 são adequados para fixação de peças grandes e pesadas. As peças de trabalho podem ser inseridas diretamente no módulo básico com o pino de guia ou com o adaptador de redução. Os módulos básicos são aparafusados à mesa coordenada por meio das placas de base associadas ou diretamente. É possível um posicionamento flexível. Ao colocar dois módulos juntos, parte inferior com parte inferior, um módulo de dupla fixação também pode ser criado e usado.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M16, M20, M24, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M16) 75.000 N
- Força de retenção (M20) 160.000 N
- Força de retenção (M24) 230.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M16, M20, M24, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M16) 75.000 N
- Força de retenção (M20) 160.000 N
- Força de retenção (M24) 230.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.