Material
Alumínio de alta resistência.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio de alta resistência.
Indicação
Os paletes de troca são adequados principalmente para a troca rápida de dispositivos sobre as placas de fixação ponto zero.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Sob consulta
Outros calibres atuais e tamanhos especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.