{"product":{"productId":"agid.35520","price":217.35,"name":"Réguas de bornes para estações de fixação UNILOCK"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Versão
oxidado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Régua de bornes para estações de fixação UNILOCK, forma A, versão simples
a partir de
217,35 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Réguas de bornes para estações de fixação UNILOCK, forma B, versão dupla
a partir de
356,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Régua de bornes com despressurização rápida. A régua de bornes pode ser montada em estações de fixação UNILOCK. As conexões pneumáticas de encaixe são posicionadas para cima através da régua de bornes. Isso significa que eles não são cobertos por ninhos de cavacos.
A despressurização rápida para a parte traseira por meio da régua de bornes permite um trabalho limpo na estação de fixação.
A despressurização rápida para a parte traseira por meio da régua de bornes permite um trabalho limpo na estação de fixação.
Material
Alumínio.
Versão
oxidado.
Vantagens
- Régua de bornes com despressurização rápida.
- Não há ninhos de cavacos nas conexões do plugue pneumático.
- A emulsão é descarregada para a parte traseira por meio da ventilação rápida.
- Não há ninhos de cavacos nas conexões do plugue pneumático.
- A emulsão é descarregada para a parte traseira por meio da ventilação rápida.