{"product":{"productId":"agid.35497","price":2677.2,"name":"Estações de fixação UNILOCK duplas"},"currency":"EUR"}
Material
Placa de base de aço.
Módulo de fixação em aço cementado.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Placa de base retificada e oxidada em ambos os lados.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
UNILOCK estações de fixação duplas, sem proteção contra torção
a partir de
2 677,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
UNILOCK estações de fixação duplas, com proteção contra torção
a partir de
3 424,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Placa de base de aço.
Módulo de fixação em aço cementado.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Placa de base retificada e oxidada em ambos os lados.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
Estações de fixação pré-montadas com módulos de fixação UNILOCK ESM138-C integrados. As estações de fixação são fixadas à mesa da máquina por meio de morsas de fixação ou por união roscada direta.
As estações de fixação podem ser alinhadas usando o furo de referência 25H7 e as ranhuras de referência 20H7.
Os módulos de fixação são acionados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
As estações de fixação podem ser alinhadas usando o furo de referência 25H7 e as ranhuras de referência 20H7.
Os módulos de fixação são acionados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Dados técnicos
- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado.
- Conexão de ar: G1/8.
- Precisão de repetição ≤0,005 mm.
- Furo de referência 25H7 e ranhuras de referência 20H7 para alinhamento da estação de fixação.
- Conexão de ar: G1/8.
- Precisão de repetição ≤0,005 mm.
- Furo de referência 25H7 e ranhuras de referência 20H7 para alinhamento da estação de fixação.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Estação de fixação.
- Conexão pneumática de encaixe.
- Instruções de operação.
- Conexão pneumática de encaixe.
- Instruções de operação.
Sob consulta
Estação de fixação para dimensões especiais.
Indicação de desenho
1) sem proteção contra torção
2) com proteção contra torção
2) com proteção contra torção
Acessórios
- Morsas de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK 42751-20.
- Pino de guia UNILOCK 42208.
- Paletes de troca UNILOCK para sistema de fixação de ponto zero 42755.
- Pino de proteção UNILOCK para módulos de fixação 42796.
- Cobertura UNILOCK para módulos de fixação 42796.
- Régua de bornes para estações de fixação UNILOCK 42797.
- Pino de guia UNILOCK 42208.
- Paletes de troca UNILOCK para sistema de fixação de ponto zero 42755.
- Pino de proteção UNILOCK para módulos de fixação 42796.
- Cobertura UNILOCK para módulos de fixação 42796.
- Régua de bornes para estações de fixação UNILOCK 42797.