Trilho tensor
1355
aço ferramenta
endurecida e polida
- Sistema de fixação múltipla para peças de trabalho
- Fixação de peças de trabalho de diferentes tamanhos
- Rápida conversão de fixações simples para fixações múltiplas
721,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho tensor
Versão 1
1355
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
B=Largura
50
D=Furo
25
H=Altura
50
L=Comprimento
300
Adequado para a largura do sis
50
B1
28
B2
19
B3
36
B4
18
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
D6
M06
D7
M06
H1
10
H2
22
H3
10
H4
10
H5
16
L1
96
L10
50
L2
200
L7
1,5
L8
0,5
L9
100
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
Os trilhos T de fixação podem ser fixados através de várias interfaces.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25H6 mm para os sistemas de fixação de ponto zero comuns com distâncias de sistema de 100 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16H6 mm para os sistemas de fixação de ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 em mesas com ranhuras em T.
6. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com espaçamento entre furos de 40 mm e 50 mm.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25H6 mm para os sistemas de fixação de ponto zero comuns com distâncias de sistema de 100 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16H6 mm para os sistemas de fixação de ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 em mesas com ranhuras em T.
6. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com espaçamento entre furos de 40 mm e 50 mm.
Aplicação
Vários trilhos T de fixação com comprimentos diferentes podem ser montados em sequência ou paralelamente. A superfície dentada de precisão permite um preciso posicionamento dos mordentes fixos. Devido à escala lateral, cada posição dos mordentes pode ser documentada e definida de forma idêntica em casos de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes.
Vantagens
Universal e flexível.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
Também é possível fixar grandes componentes em vários trilhos tensores, uns ao lado dos outros.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
Também é possível fixar grandes componentes em vários trilhos tensores, uns ao lado dos outros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.