- Batentes para prender em trilhos tensores
- Conexão por fechamento de forma devido ao dente de precisão
- Versão larga, usinagem pesada
- Adequado para o sistema de fixação múltipla
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
Dados técnicos
Observar a força máxima de aperto e o torque de aperto da respectiva largura do sistema das famílias de produtos 41510, 41510-10 e 41510-20.
Aplicação
Os mordentes fixos de DS são posicionados sobre os trilhos de fixação de acordo com a situação de aperto. Obtém-se uma conexão por fechamento de forma, através da superfície dentada, apertando o parafuso de fixação. Os mordentes fixos com dois parafusos de fixação são preferencialmente usados para processos de usinagem com maiores forças.
Vantagens
As posições dos batentes fixos podem ser ajustadas com precisão, através da escala lateral nos trilhos e mordentes fixos.
Fornecimento
Mordente fixo de DS.
Parafuso de fixação.
Porcas T.
Parafuso de fixação.
Porcas T.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.