{"product":{"productId":"agid.27853","price":199.24,"name":"Cunhas de fixação, forma B, superfícies de fixação recartilhadas"},"currency":"EUR"}
- Adequado para fixações múltiplas
- Para forças de tensão elevadas
- Possibilidade de utilização flexível
- Possibilidade de compensação de tolerâncias devido a orifício oblongo
Descrição
Descrição do produto
As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento.
Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Indicação
Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.
Fornecimento
Cunha de fixação.
Parafuso de fixação.
Parafuso de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.