Grampo De Apoio
conjunto
aço ferramenta
peça temperada e brunida
- Conjunto completo de fixação adequado para mesas com ranhura em T
- Para fixação dos trilhos tensores em mesas de máquinas
- Adequado para o sistema de fixação múltipla
36,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo De Apoio
Versão 1
conjunto
Versão 2
1355
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
B=Largura
50
D=Para parafuso DIN 912
M16
H=Altura
28
L=Comprimento
40
Adequado para a largura do sis
72/100
B1
27
B2
8
H1
14
Largura da ranhura
18
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperadas. Superfícies de apoio polidas (HRC 32).
Indicação
O conjunto de grampos permite a fixação dos trilhos de fixação em qualquer posição na mesa coordenada.
Aplicação
O conjunto de grampos de fixação é inserido na ranhura em T da mesa coordenada e deslocado para a posição correspondente do trilho de fixação. A fixação ocorre através do parafuso cilíndrico.
Vantagens
O conjunto de grampos de fixação pode ser usado para outros tipos de fixação dos sistemas de fixação múltipla.
Fornecimento
4x grampos de fixação.
4x parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.
4x porcas para ranhuras T DIN 508.
4x parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.
4x porcas para ranhuras T DIN 508.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.