Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As placas base possuem opções versáteis de conexão. Pode ser alinhado diretamente sobre a mesa de máquina com as porcas T de ajuste através das ranhuras de ajuste na parte inferior. Do mesmo modo, é possível uma fixação através de perfurações em intervalos 12F7 para distância entre intervalos de 50 mm. Na secção lateral podem ser aplicadas presilhas de fixação ou elementos de fixação separados. De igual forma, a placa base é adequada para todos os sistemas de fixação ponto zero convencionais com calibre de 52/96/200 mm.
Outra opção de alinhamento é a perfuração central integrada. Nesse caso, o alinhamento ocorre de forma central sobre a mesa de máquina através de um pino central específico.
Outra opção de alinhamento é a perfuração central integrada. Nesse caso, o alinhamento ocorre de forma central sobre a mesa de máquina através de um pino central específico.
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Outras informações sobre o produto podem ser encontradas no manual de operação.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Aplicação
Adequado para mesas com ranhura em T, elementos básicos com perfuração em intervalos e sistemas de fixação ponto zero.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.