Material
Aço.
Versão
Placa base e base de apoio para peças de trabalho endurecidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A morsa de 5 eixos se destaca pela alta estabilidade, flexibilidade e facilidade de utilização. A morsa de 5 eixos pode ser usada como grampo de fixação com força de retenção ou como grampo de fixação de peças brutas. Ao usar a função de força de retenção, a peça de trabalho pode ser fixada com uma repetibilidade de ±0,01 mm. Uma altura de fixação da peça de trabalho de 155/180 mm permite uma acessibilidade muito boa durante a usinagem. A dimensão de fixação é predefinida através da manivela, reduzindo com isso os tempos de preparação. Além disso, as geometrias fechadas e a resistência à sujeira associada reduzem o tempo de manutenção e reparação ao mínimo.
Material
Aço.
Versão
Placa base e base de apoio para peças de trabalho endurecidas.
Indicação
Outras informações sobre o produto podem ser encontradas no manual de operação.
Modo de operação
Ajuste rápido através da manivela.
Vantagens
Aplicação como morsa autocentrante com função de força de retenção ou torno de bancada.
Ajuste simples e sem intervalos da dimensão de fixação através da manivela.
Altura de fixação ideal para usinagem de 5 eixos.
Opções versáteis de conexão com mesas de máquinas.
Ajuste simples e sem intervalos da dimensão de fixação através da manivela.
Altura de fixação ideal para usinagem de 5 eixos.
Opções versáteis de conexão com mesas de máquinas.
Fornecimento
Depende dos comprimentos das placas básicas, veja manual de instruções.
Sob consulta
Peças de substituição variadas, dimensões superiores de fixação.
Aplicação
Adequado para mesas com ranhura em T, sistemas de perfuração em intervalos e de fixação ponto zero.
Dimensão de 282,84 mm para disposição diagonal em sistemas de fixação ponto zero com calibre de 52/96/200 mm.
Dimensão de 282,84 mm para disposição diagonal em sistemas de fixação ponto zero com calibre de 52/96/200 mm.
Tolerâncias
A uma profundidade de fixação superior a 5 mm, repetibilidade com função de força de retenção ±0,01.
Acessórios
Placas base 41405
Mordentes com pino 41410
Mordentes Combi lisos/pinos 41410
Mordentes com sobremedida para usinagem 41320
Barras de apoio 41345
Eixos de extensão 41355
Conjunto de fixação de peças de trabalho redondas 41350
Conjunto de batente 41370
Pinos de guia 42208-140250516, 42208-240250516
Conjunto de grampos de fixação 41375
Porcas de encaixe 03240-1814x20
Parafusos de ajuste 07533-12065
Parafusos cilíndricos 07160-12x60
Chave de torque 96662-01-01
Mordentes com pino 41410
Mordentes Combi lisos/pinos 41410
Mordentes com sobremedida para usinagem 41320
Barras de apoio 41345
Eixos de extensão 41355
Conjunto de fixação de peças de trabalho redondas 41350
Conjunto de batente 41370
Pinos de guia 42208-140250516, 42208-240250516
Conjunto de grampos de fixação 41375
Porcas de encaixe 03240-1814x20
Parafusos de ajuste 07533-12065
Parafusos cilíndricos 07160-12x60
Chave de torque 96662-01-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.