Material
Aço.
Versão
Mordentes endurecidos com superfície sem tratamento.
Pinos de fixação endurecidos, brunidos.
Superfície de fixação com revestimento de metal duro.
Escala marcada a laser.
Pinos de fixação endurecidos, brunidos.
Superfície de fixação com revestimento de metal duro.
Escala marcada a laser.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os mordentes Combi são usados para a fixação por fechamento de forma sem pré-modelagem, por ex., para peças brutas, usinagem pesada, peças fundidas etc., assim como para a fixação com força de fixação para baixo de superfícies pré-usinadas e retificadas de peças.
Material
Aço.
Versão
Mordentes endurecidos com superfície sem tratamento.
Pinos de fixação endurecidos, brunidos.
Superfície de fixação com revestimento de metal duro.
Escala marcada a laser.
Pinos de fixação endurecidos, brunidos.
Superfície de fixação com revestimento de metal duro.
Escala marcada a laser.
Indicação
Outras informações sobre o produto podem ser encontradas no manual de operação.
Aplicação
Fixação por fechamento de forma sem pré-modelagem.
Para superfícies pré-usinadas e retificadas de peças de trabalho.
Para superfícies pré-usinadas e retificadas de peças de trabalho.
Indicação de desenho
1) Superfície de fixação com revestimento de metal duro
Acessórios
Parafusos Torx M6x10
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.