Material
Estrutura básica e alojamento do mordente de aço cementado.
Versão
endurecido e retificado em todos os lados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Estrutura básica e alojamento do mordente de aço cementado.
Versão
endurecido e retificado em todos os lados.
Características
Morsas NC são versáteis, pois podem ser utilizadas para diferentes trabalhos de fixação:
- Repetibilidade igual/menor que 0,01 mm
- Mordentes fixos presos em todos os níveis (X,Y,Z)
- Aplicação vertical direta na mesa de trabalho
- Grande área de fixação devido aos mordentes escalonados de encaixe
- Reversível na lateral, com furos de fixação para distâncias de ranhuras entre 63 mm e 100 mm
- Pré-ajuste rápido da área de fixação por meio de pinos de bloqueio encaixáveis
- Equipamento básico com dois mordentes roscados reversíveis e uma manivela
- Repetibilidade igual/menor que 0,01 mm
- Mordentes fixos presos em todos os níveis (X,Y,Z)
- Aplicação vertical direta na mesa de trabalho
- Grande área de fixação devido aos mordentes escalonados de encaixe
- Reversível na lateral, com furos de fixação para distâncias de ranhuras entre 63 mm e 100 mm
- Pré-ajuste rápido da área de fixação por meio de pinos de bloqueio encaixáveis
- Equipamento básico com dois mordentes roscados reversíveis e uma manivela
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.