Material
Carcaça em aço.
Caixa de engrenagens em aço.
Caixa de engrenagens em aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Caixa de engrenagens em aço.
Caixa de engrenagens em aço.
Indicação
O acionamento angular é usado para operar a morsa NC de cima ou em espaços estreitos.
- Relação de transmissão é 1 : 1,4
- Sem acionamento angular morsa NC máx. 4,5 voltas. Com acionamento angular máx. 6,3 voltas.
- Acionamento angular especialmente para uso horizontal da morsa NC, por ex., adequado para cubos tensores / cubos de fixação. Adicionalmente o acionamento angular pode ser usado para operar a morsa NC de cima ou em espaços estreitos.
Adequado para 41091-125470
- Relação de transmissão é 1 : 1,4
- Sem acionamento angular morsa NC máx. 4,5 voltas. Com acionamento angular máx. 6,3 voltas.
- Acionamento angular especialmente para uso horizontal da morsa NC, por ex., adequado para cubos tensores / cubos de fixação. Adicionalmente o acionamento angular pode ser usado para operar a morsa NC de cima ou em espaços estreitos.
Adequado para 41091-125470
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.