Material
Estrutura básica e alojamento do mordente em aço cementado.
Fuso em aço especial de alta resistência.
Fuso em aço especial de alta resistência.
Versão
Corpo básico e alojamento do mordente endurecidos e retificados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Estrutura básica e alojamento do mordente em aço cementado.
Fuso em aço especial de alta resistência.
Fuso em aço especial de alta resistência.
Versão
Corpo básico e alojamento do mordente endurecidos e retificados.
Indicação para encomenda
Fornecimento com manivela sextavada.
Encomendar os mordentes separados.
Encomendar os mordentes separados.
Indicação
Morsa autocentrante com atuação mecânica.
Para uso automatizado: já vem preparada com ranhura de encaixe/garra para instalação em sistemas de manuseio.
Com fixação flexível: adequada para Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point); fixação na mesa de trabalho ou por meio de uma placa básica no próprio sistema.
Precisão de centragem: +/- 0,02 mm.
Recomenda-se a aplicação de um torquímetro, para obter uma força de tensão controlada.
Para uso automatizado: já vem preparada com ranhura de encaixe/garra para instalação em sistemas de manuseio.
Com fixação flexível: adequada para Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point); fixação na mesa de trabalho ou por meio de uma placa básica no próprio sistema.
Precisão de centragem: +/- 0,02 mm.
Recomenda-se a aplicação de um torquímetro, para obter uma força de tensão controlada.
Características
- Fixador deslizante e porca do fuso trapezoidal compostos de uma peça
- Ranhuras e roscas de fixação para alojamento dos mordentes modulares
- Mordentes inversos (acessório) com rosca lateral atuam como batente para peças de trabalho, possibilitando uma grande área de fixação
- Ótimo fluxo de saída de cavacos e de agentes de refrigeração
- Ranhuras e roscas de fixação para alojamento dos mordentes modulares
- Mordentes inversos (acessório) com rosca lateral atuam como batente para peças de trabalho, possibilitando uma grande área de fixação
- Ótimo fluxo de saída de cavacos e de agentes de refrigeração
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.