Material
Aço.
Versão
macia.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Conjuntos compostos por 3 ou 4 castanhas.
Castanhas macias podem ser usinadas de forma flexível, para gerar contornos de fixação e diâmetros próprios.
Castanhas macias podem ser usinadas de forma flexível, para gerar contornos de fixação e diâmetros próprios.
Material
Aço.
Versão
macia.
Indicação
Conjunto de castanhas composto por 3 mordentes são exclusivamente adequados
para placas 41194. Conjunto de castanhas composto por 4 mordentes são
exclusivamente adequados para placas 41194-10.
para placas 41194. Conjunto de castanhas composto por 4 mordentes são
exclusivamente adequados para placas 41194-10.
Vantagens
Castanhas macias podem ser usinadas em ambos os lados de fixação, bem como montadas reversivelmente.
Acessórios
Placa com 3 castanhas fixas 41194.
Placa com 4 castanhas fixas 41194-10.
Placa com 4 castanhas fixas 41194-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.