Material
Placa base e mordente em aço cementado.
Barras de apoio em aço.
Mordentes em aço especial.
Pino de fixação em aço ferramenta.
Barras de apoio em aço.
Mordentes em aço especial.
Pino de fixação em aço ferramenta.
Versão
Placas base e mordentes brunidos.
Barras de apoio endurecidas, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mordentes de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de fixação endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Barras de apoio endurecidas, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mordentes de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de fixação endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Placa base e mordente em aço cementado.
Barras de apoio em aço.
Mordentes em aço especial.
Pino de fixação em aço ferramenta.
Barras de apoio em aço.
Mordentes em aço especial.
Pino de fixação em aço ferramenta.
Versão
Placas base e mordentes brunidos.
Barras de apoio endurecidas, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mordentes de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de fixação endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Barras de apoio endurecidas, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mordentes de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de fixação endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Morsa de 3 eixos para montagem em mesas de coordenadas com ranhuras em T. O sistema de fixação permite a usinagem de 3 lados sem cantos incômodos, com apenas 8 mm de profundidade de fixação. Este sistema de fixação possibilita larguras de fixação entre 22 - 236 mm,
que podem ser ampliadas através dos eixos de prolongamento 41065 opcionais. Através da montagem de um fuso de tração abaixo da base de apoio das peças de trabalho, é exercida uma força de tensão de até 22 kN sobre a peça de trabalho, que não será perdida devido à flexão. A utilização de pinos de fixação com alojamento de anel de 4 mm, garante uma fixação por fechamento de forma, sem estampagem prévia.
Para a fixação do grampo fixador nas mesas de ranhuras, é recomendado o conjunto de fixação 41085.
1 eixo de prolongamento L = 60 mm e L = 120 mm incluídos no conjunto de fixação.
* A altura de fixação pode ser aumentada com adaptadores de altura 41020 e barras de apoio 41030.
que podem ser ampliadas através dos eixos de prolongamento 41065 opcionais. Através da montagem de um fuso de tração abaixo da base de apoio das peças de trabalho, é exercida uma força de tensão de até 22 kN sobre a peça de trabalho, que não será perdida devido à flexão. A utilização de pinos de fixação com alojamento de anel de 4 mm, garante uma fixação por fechamento de forma, sem estampagem prévia.
Para a fixação do grampo fixador nas mesas de ranhuras, é recomendado o conjunto de fixação 41085.
1 eixo de prolongamento L = 60 mm e L = 120 mm incluídos no conjunto de fixação.
* A altura de fixação pode ser aumentada com adaptadores de altura 41020 e barras de apoio 41030.
Acessórios
Conjunto de batente 41070
Conjunto de fixação 41085
Conjunto de fixação 41085
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.