Descrição
Indicação
Morsa de 3 eixos para montagem em placas de fixação. O sistema de fixação permite a usinagem de 3 lados sem cantos
incômodos, com apenas 8 mm de profundidade de fixação. Este sistema de fixação possibilita larguras de fixação entre 22 - 236 mm, que podem ser ampliadas através dos eixos de prolongamento 41065 opcionais.
Através da montagem de um fuso de tração abaixo da base de apoio das peças de trabalho, é exercida uma força de tensão de até 22 kN sobre a peça de trabalho, que não será perdida devido à flexão. A utilização de pinos de fixação com alojamento de anel de 4 mm,
garante uma fixação por fechamento de forma, sem estampagem prévia.
Para a fixação do grampo fixador nas placas de fixação com furos, são recomendados os parafusos de ajuste 07533.
1 eixo de prolongamento L = 60 mm e L = 120 mm incluídos no conjunto de fixação.
* A altura de fixação pode ser aumentada com adaptadores de altura 41020 e barras de apoio 41030.
incômodos, com apenas 8 mm de profundidade de fixação. Este sistema de fixação possibilita larguras de fixação entre 22 - 236 mm, que podem ser ampliadas através dos eixos de prolongamento 41065 opcionais.
Através da montagem de um fuso de tração abaixo da base de apoio das peças de trabalho, é exercida uma força de tensão de até 22 kN sobre a peça de trabalho, que não será perdida devido à flexão. A utilização de pinos de fixação com alojamento de anel de 4 mm,
garante uma fixação por fechamento de forma, sem estampagem prévia.
Para a fixação do grampo fixador nas placas de fixação com furos, são recomendados os parafusos de ajuste 07533.
1 eixo de prolongamento L = 60 mm e L = 120 mm incluídos no conjunto de fixação.
* A altura de fixação pode ser aumentada com adaptadores de altura 41020 e barras de apoio 41030.
Acessórios
Conjunto de batente 41070
Parafusos de ajuste 07533
Parafusos de ajuste 07533
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.