Material
Aço cementado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A montagem dos adaptadores de altura é efetuada entre a placa base e o mordente. Com isto, a altura de fixação da morsa de 3 eixos pode ser aumentada para 125 ou 150 mm. Com a morsa de 5 eixos, a altura de fixação pode ser aumentada para 200, 225 ou 250 mm.
Ao utilizar adaptadores de altura, favor fazer também o pedido das respectivas barras de apoio 41030.
Fornecimento com parafusos de fixação e pinos cilíndricos.
Ao utilizar adaptadores de altura, favor fazer também o pedido das respectivas barras de apoio 41030.
Fornecimento com parafusos de fixação e pinos cilíndricos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.