Material
Placa adaptadora em aço
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Placa adaptadora zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma A
a partir de
32,49 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B
a partir de
33,91 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma C
a partir de
40,03 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Placa adaptadora em aço
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Placa adaptadora zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As placas adaptadoras permitem a compatibilidade dos grampos rápidos com alavanca articulada com molde de furação 3 ou 4, para placas com furos de engate ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Ao girar os parafusos cilíndricos, os componentes dos pinos posicionadores são fixados no furo.