Material
Aço.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça em cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Todas as outras peças, assim como as peças adicionais, são brunidas.
Botão bola vermelho.
Todas as outras peças, assim como as peças adicionais, são brunidas.
Botão bola vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elemento de fixação tipo "arness"
a partir de
128,03 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Peças adicionais tipo "arness"
a partir de
3,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça em cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Todas as outras peças, assim como as peças adicionais, são brunidas.
Botão bola vermelho.
Todas as outras peças, assim como as peças adicionais, são brunidas.
Botão bola vermelho.
Indicação
O curso de avanço é de 12 mm. Durante o curto curso de fixação de 1,5 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1 mm. O elemento de fixação tipo “arness” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
A força máxima admissível é de 4905 N.