{"product":{"productId":"agid.2861","price":64.43,"name":"Presilhas de fixação sem escalonamento, reguláveis, forma A sem parafusos para ranhuras em T"},"currency":"EUR"}
- Ideal para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem
- Ligação rápida de diferentes alturas de fixação
- Requer pouco espaço na mesa de trabalho
Descrição
Material
Aço.
Versão
forjado e temperado, pintado.
Peças aparafusáveis com classe de resistência 8.8.
Peças aparafusáveis com classe de resistência 8.8.
Indicação
A presilha de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ela foi planejada para as mais altas cargas e é adequada principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.