Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampos tipo garfo DIN 6315, em aço
a partir de
9,95 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos tipo garfo DIN 6315, em alumínio
a partir de
21,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Grampos tipo garfo DIN 6315
Os grampos são utilizados sobretudo quando diferentes corpos rígidos devem ser fixados sobre uma placa de trabalho. Em comparação com morsas para máquinas operatrizes, eles representam uma alternativa econômica, pois foram projetados principalmente para se adaptar à peça de trabalho. Neste caso, deve-se observar, que o grampo esteja posicionado sempre paralelamente à superfície da mesa ou à placa de montagem.
A gama de produtos da norelem abrange tanto grampos tipo garfo de aço em diversas versões quanto de alumínio em diferentes tamanhos.
A gama de produtos da norelem abrange tanto grampos tipo garfo de aço em diversas versões quanto de alumínio em diferentes tamanhos.