{"product":{"productId":"agid.20123","price":72.32,"name":"Grampos reguláveis"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Forma A: temperado e zincado.
Forma B: temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma C: temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma B: temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma C: temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampos reguláveis, Forma A
a partir de
72,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos reguláveis, Forma B
a partir de
85,91 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos reguláveis, Forma C
a partir de
84,39 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Forma A: temperado e zincado.
Forma B: temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma C: temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma B: temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma C: temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Indicação
Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.
Acessórios
Extensãos de apoio 04204