text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os Smart Products oferecem o valor agregado de poder detectar eletronicamente o status de atuação de vários elementos de fixação e suporte.

O grampo com sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido.
A configuração do valor nominal está descrita nas instruções de operação.

Se o grampo estiver conectado ao módulo Bluetooth 85876 por meio da porta USB tipo C integrada, ele transmitirá o status do sensor sem fio. O sinal pode então ser recebido e processado, por exemplo, pelo gateway 85875.
Além disso, o display de LED integrado do módulo Bluetooth indica o status do elemento de fixação.

A alimentação elétrica do grampo é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
Material
Aço temperado.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Endurecida e brunida. Dureza 36-40 HRC.
Indicação
O grampo com sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido. No manual de instruções está descrito o ajuste do valor nominal.
Se o grampo estiver equipado com um módulo Bluetooth, a força pode ser registrada e processada.
A alimentação elétrica do grampo é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
O módulo Bluetooth 85876 pode ser ligado ao grampo através de USB Tipo C.
Uma indicação segura da força só pode ser garantida se a fixação for efetuada na área designada.
Aplicação
Com recurso ao grampo é possível controlar o processo de fixação.
Tolerância: ±10% em relação ao valor nominal.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Segurança
Grampos com sensor de força não são adequados para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Sensor de força
2) USB tipo C
3) Área de fixação preferencial
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram