Material
Aço temperado.
Versão
temperado, zincado em preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperado, zincado em preto.
Indicação
La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.
Aplicação
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Vantagens
- Aperto com regulagem contínua.
- Forças de aperto de 12 kN / 16 kN.
- Estrutura compacta.
- A escala de altura permite a rápida predefinição da altura de fixação.
- Sapata de pressão montada sem risco de perda.
- Resistente a sujeira e cavacos.
- O braço de fixação curvo garante uma fixação vertical e aperto seguro ao processo com um torque definido.
- O grampo de força compacto pode ser conectado à extensão 04627-05 sem parafusos através de um novo tipo de fecho rápido.
- Forças de aperto de 12 kN / 16 kN.
- Estrutura compacta.
- A escala de altura permite a rápida predefinição da altura de fixação.
- Sapata de pressão montada sem risco de perda.
- Resistente a sujeira e cavacos.
- O braço de fixação curvo garante uma fixação vertical e aperto seguro ao processo com um torque definido.
- O grampo de força compacto pode ser conectado à extensão 04627-05 sem parafusos através de um novo tipo de fecho rápido.
Acessórios
Extensões com fecho rápido 04627-05.
Conjunto de sapatas de pressão 04627-10.
Conjunto de sapatas de pressão 04627-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.