- O anel de fixação em latão impede que sejam deixadas marcas na peça de trabalho
- O design achatado permite a fácil remoção da peça de trabalho
Descrição
Material
Parafuso de aço.
Anel de aperto em latão.
Anel de aperto em latão.
Versão
Parafuso preto brunido.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
O parafuso de fixação com anel de fixação deve ser aparafusado por cima, na parte superior do pino de fixação. Eles fixam a peça de usinagem com força e segurança. O anel de fixação macio e substituível, fabricado de latão, evita danos ou arranhões na peça.
Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.
Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.
Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.
Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.